어플리케이션

3D 비전 기술을 활용한 커넥터핀 단차 측정

자동차 전자 부품 품질 관리를 위한 고정밀 검사 솔루션

자동차 전자 부품의 커넥터핀 단차 측정은 전기 신호 전달의 신뢰성을 보장하는 주요 단계 중 하나로, 커넥터핀의 높이가 부정확하면 전기 신호 오류로 인해 차량 안전성에 치명적인 문제가 발생할 수 있습니다. 기존 검사 방식으로는 한계가 있었던 미세한 커넥터핀의 단차 측정을, 3D 비전 기술과 블루 레이저를 결합한 고정밀 센서를 통해 서브 마이크로미터급 정확도로 구현할 수 있습니다.

auto-parts-connector-pin-height-inspection-teaser
auto-parts-connector-pin-height-inspection-2
[그림 1] 측정 환경 및 셋업

어플리케이션

이 사례는 Gocator 2520 센서를 적용해서 자동차용 부품의 커넥터 프레스핏 핀의 높이를 측정하는 어플리케이션입니다. G2520센서는 매우 높은 X축 분해능과 뛰어난 Z축 반복도(0.2μm)를 지원하며 블루 레이저 광원을 채택하여 광택이 있는 표면도 노이즈가 없는 신뢰성 높은 데이터 결과를 얻을 수 있습니다.

솔루션

[그림 1]과 같이 외벽이 높은 커넥터 내부의 핀을 스캔하기 위해서 센서와 제품이 15도의 각도를 이루도록 설치를 했습니다. 그리고 측정할 핀의 크기가 매우 작기 때문에 X, Y 분해능을 각각 20μm로 설정하고 측정해야 할 포인트는 총 세 개로 아래 [그림 2]와 같습니다.

auto-parts-connector-pin-height-inspection-2
[그림 2] 측정 포인트

아래 [그림 3]과 같이 3D 센서를 통한 데이터를 통하여 핀 높이를 측정합니다.

auto-parts-connector-pin-height-inspection-3
[그림 3] 핀 높이 측정 결과

테스트 결과, 16핀, 36핀, 40핀 모두 측정이 가능했으며 핀의 윗면의 경우 [그림 4]와 같이 50 point 이상 획득이 가능하여 정밀한 측정이 가능했습니다.

auto-parts-connector-pin-height-inspection-4
(용접 비드 검사 적용 어플리케이션 화면)

3D 비전 도입을 고민 중이신가요? 전문가 상담을 통해 귀사에 적합한 시스템을 빠르게 구성해보세요.