Basler dart 카메라의 품질 보증
AI 기반의 원활한 제어
작고, 정밀하며, 다양한 Basler dart 카메라는 조립 공정에서 높은 정밀도를 요구합니다. AI 기반의 이미지 처리 덕분에 최종 조립 공정을 실시간으로 자동 검사할 수 있습니다. 그 결과 최소의 오류율로 최대 품질을 확보할 수 있습니다.
지칠 줄 모르는 조립 검사관으로서의 AI
dart USB 3.0 카메라는 S-마운트 또는 CS-마운트 하우징 버전으로 제공되는 보드레벨 카메라입니다. 마운트가 포함된 버전의 경우, 센서 보드는 카메라 하우징에 삽입된 후 리벳으로 고정됩니다. 잘못된 위치 설정은 오작동과 불만을 초래합니다.

주문 사기반의 수동 최종 조립
카메라는 고객 주문에 따라 조립됩니다. 하우징이 포함된 주문의 경우, 리벳 작업이 필요한 추가 조립 단계가 요구됩니다. 카메라 보드를 마운트에 정확하게 위치시키기 위해 여러 정렬 포인트가 사용됩니다.
하우징의 두 개의 러그가 카메라 보드의 두 홈에 정확하게 맞물립니다.
하우징의 네 모서리 중 하나는 비스듬히 기울어져 있습니다.

초소형 카메라, 큰 도전: dart 시리즈의 정밀한 조립
29 mm × 29 mm에 불과한 dart 카메라의 컴팩트한 크기 때문에, 체결 구조가 매우 작아 육안으로 확인하기 어렵습니다. 러그와 홈은 1 mm 미만의 크기이며, 베벨 처리된 모서리도 아주 미세하게 구현되어 있습니다. 오류율은 1% 미만이지만, 조립 오류를 완전히 배제할 수는 없습니다.
dart 카메라가 dart 카메라를 모니터링합니다.

카메라 선택: AI에 최적화
이 경우, Basler의 카메라 모델은 자동화된 비주얼 검사에 적합합니다. daA720-520um (CS-mount).
0.3MP의 해상도는 실시간 AI 처리를 쉽게 수행할 수 있도록 의도적으로 낮게 설정되어 있습니다.
500픽셀 × 500픽셀(≈ 45밀리미터 × 45밀리미터)의 선택된 ROI는 품질 특징을 인식하기에 충분한 디테일 (11pm/mm)을 제공합니다.
따라서 고성능 하드웨어나 GPU가 필요하지 않으며
임베디드 또는 엣지 디바이스에서 QA 시스템을 실행할 수 있습니다.
AI 덕분에 오류율 0%로 가는 길
AI 기반 비전 시스템은 향후 조립 공정에서 품질 보증을 담당할 수 있습니다.
dart 카메라 daA720-520um (CS-mount) 작업대 위 650 mm의 작업 거리(WD)에서 설치됩니다.
pylon vTool의 도움으로이상 검출 체결 특성은 자동으로 검사됩니다.
이상 징후 탐지 결과는 실시간으로 화면에 표시됩니다.
AI가 잠재적 편차에 대해 70% 이상의 확률에 도달하면 시각적 경고가 표시될 수 있습니다. 이는 작업자에게 조립을 다시 확인하도록 알려주는 역할을 합니다.
품질 보증(QA)을 위한 제품
이러한 제품을 사용하면 고품질 카메라, 적합한 렌즈, 어댑터, 강력한 AI 소프트웨어 등 AI 지원 이미지 처리를 빠르게 시작하는 데 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다.