Smart Vision Light Bar LSR300-395-W
Smart Vision Light Bar LSR300-395-W
Ultraviolet (UV) LED 색상
395 nm 최고 파장 (일반적)
IP65 보호 등급
스마트 비전 조명 LSR 시리즈 - Basler UV 카메라의 완벽한 동반자
스마트 비전 조명 LSR 시리즈에서 Basler UV 카메라에 딱 맞는 제품을 선택하세요. 각 LSR 바 조명에는 특정 요구 사항에 맞는 연속 및 오버드라이브 스트로브 모드를 모두 제공하는 내장형 드라이버가 장착되어 있습니다. 이 조명은 통합 T-슬롯 레일 시스템을 사용하여 쉽게 설치할 수 있으며 제품을 먼지와 물로부터 보호하는 IP65 하우징의 추가적인 이점도 제공합니다.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
2200002106
제조 업체
Smart Vision Lights
액세서리 종류
Partner Light
제품 유형
Bar Light
조명
입력 전압
24 VDC (+/- 5 %)
전력 소비
24 W / 990 mA (current controlled)
LED 색상
Ultraviolet (UV)
최고 파장 (일반적)
395 nm
발광
Direct
빛 방출 표면
40 mm x 290 mm
크기
54.2 mm x 325 mm x 50 mm
무게 (Weight)
816 g
작동 온도
-10 °C - 40 °C
상대 습도 (작동, 보관)
0 - 80 % (non-condensing)
보호 등급
IP65
커넥터 조명
M12 socket, male, 5 pin
컨트롤러
드라이브 방식
Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode)
펄스 너비 (폭)
10 µs - ∞ ms
제조업체
Smart Vision Lights
적합성 (Conformity)
CE (incl. RoHS)
RoHS
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호