Schneider Lens ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48
ZIRCONIA XL 0.10/2.0x V48 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 2.0X 배율의 제공하며, 92 mm의 초점거리와 82 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
ZIRCONIA 라인 렌즈는 62.5mm에서 82mm까지 확장된 이미지 서클 범위를 제공하며, 최대 5μm 픽셀 크기의 매우 높은 해상도를 구현합니다. 이 제품은 0.1배~2.0배의 배율을 위해 특별히 개발되었으며 6가지 옵션의 배율이 제공됩니다. 필요에 따라 빔 스플리터가 포함된 버전도 구입할 수 있습니다. 또한 최상의 방위각 표시와 V48 마운트를 통해 보다 쉽게 방위각을 최적으로 조정할 수 있으며, 포커스 헬리컬(Focus helical)과 익스텐션 링(Extension ring), 카메라 어댑터(Camera adapter)와 같은 추가 장비도 완벽하게 통합할 수 있습니다. ZIRCONIA 라인 스캔 렌즈는 해상도 12k/5µm(ZIRCONIA XL: 16k/5µm)의 라인 스캔 센서에 최적화되어 있으며, 대각선이 최대 82mm인 에어리어 센서가 사용되는 어플리케이션에도 적합합니다. 이 렌즈는 컴팩트한 디자인과 뛰어난 이미징 성능 덕분에 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. ZIRCONIA 렌즈는 손쉽게 장착할 수 있고, 다양한 요구 사항을 충족하는 최고 품질의 라인 렌즈를 찾고 계신 분들께 이상적인 제품입니다.