Schneider Lens SAPPHIRE 0.03/0.29x V70

SAPPHIRE 0.03/0.29x V70 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 0.29X 배율의 제공하며, 96 mm의 초점거리와 57.3 / 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

SAPPHIRE 렌즈는 고해상도 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며 최대 3.5µm 픽셀 크기의 놀라운 해상도를 제공합니다. 이 렌즈는 어플리케이션과 관련된 다양한 시나리오에서 최고의 이미지 품질과 정밀도에 대한 요구 사항을 충족합니다. 이 렌즈의 뛰어난 특징 중 하나는 유연성입니다. 이 제품은 16k/3.5µm 및 12k/5µm(SAPPHIRE XL: 16k/5 µm) 라인 센서에 최적화되어 있으며, 이미지 서클의 크기가 최소 62.5mm에서 최대 82mm로 다양하기 때문에 대각선이 최대 82mm인 라인 및 에어리어 센서에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 다양한 기능으로 어플리케이션의 유연성을 극대화합니다. SAPPHIRE 렌즈는 수많은 어플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족할수 있도록 최소 0.07x에서 최대 2.0x의 11가지 배율 옵션을 제공합니다. 이를 통해 각 어플리케이션에 가장 적합한 배율을 선택하여 최적의 결과를 구현할 수 있습니다. 빔 스플리터가 포함된 버전을 구입하면 렌즈를 더욱 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 또한 V70 마운팅 연결 부품을 사용하면 렌즈를 쉽게 장착하고 회전시킬 수 있어 최적의 방식으로 정렬할 수 있습니다. 최적의 방위각을 표시하면 렌즈가 각 어플리케이션에 맞게 올바르게 정렬되도록 보장할 수 있습니다. 따라서 SAPPHIRE 렌즈는 최고의 해상도, 유연성 및 정밀도가 요구되는 까다로운 어플리케이션에 이상적인 제품입니다. 이 렌즈는 견고한 디자인과 수많은 커스터마이징 옵션을 통해 다양한 어플리케이션 분야의 기술적 요구 사항을 충족하는 최적의 솔루션을 제공합니다.
‍‍가격
€3,456.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 5 - ‍최대 6주

‍적합한 ‍제품