Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67

  • I/O / Power Cable 액세서리 종류
  • I/O 인터페이스
  • 5 m 케이블 길이

Basler 전원 I/O 케이블은 모든 ace 2 IP67 카메라 모델에 적합합니다. 이 케이블은 IP67 표준에 따라 카메라를 먼지와 물로부터 보호합니다. 케이블 길이는 5m이며 카메라 측에는 스크류 타입 M8 6핀 커넥터가 있고 호스트 측은 오픈 앤드(Open End)로 끝이 개방되어 있는 형태로 제공되어, 필요 시 길이 조절이 가능합니다.

이 케이블은 ace 2 IP67 카메라의 I/O 포트를 제어하는 용도로 사용되며, 전원 공급 용도로도 활용할 수 있습니다.

모델 선택

케이블 길이(을)를선택합니다.

IP67 비전 시스템의 구성 요소

먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.

‍적합한 ‍제품