MidOpt Filter BP365-35.5
- Optical Filter 액세서리 종류
BP365 UV 대역 필터는 UV LED, UV 형광등 및 기타 자외선 발생 램프와 함께 사용하기에 적합합니다. BP365 광학 필터는 395nm 및 모든 일반적인 UV LED 파장을 포함하여 가시광선과 UV 광선을 모두 투과하도록 설계되었습니다. 또한 가시광선과 UVC LED 여기 광원의 빛을 차단하고 트립토판 형광 검출을 통해 미생물막(예: 소독 어플리케이션 내부의 막 또는 선박 선체의 부착생물)을 조기에 제거할 수 있어 근자외선 형광 이미징에 적합합니다. 이 필터는 팽창이 적은 보로플로트 유리로 만들어져 내열성이 특히 뛰어납니다.