Light Ring-120OD-IP67_PowerIR
- Infrared (IR) LED 색상
- 850 nm 최고 파장 (일반적)
- IP67 보호 등급
- Standard 제품 라인
다용도로 이용 가능하며 사용이 편리한 링형 조명의 고전력 버전으로 먼 거리에서도 매우 밝은 직접 조명을 위한 Basler 스탠다드 조명입니다.
모델 선택
LED 색상(을)를선택합니다.
IP67 비전 시스템의 구성 요소
먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.