Light Ring-120OD-IP67_Power-R

  • Red LED 색상
  • 625 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP67 보호 등급
  • Standard 제품 라인

다용도로 이용 가능하며 사용이 편리한 링형 조명의 고전력 버전으로 먼 거리에서도 매우 밝은 직접 조명을 위한 Basler 스탠다드 조명입니다.

Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
모델 선택

LED 색상(을)를선택합니다.

IP67 비전 시스템의 구성 요소

먼지와 습기가 많은 까다로운 환경에서도 안정적인 이미징을 실현하는 비전 시스템은, 세심하게 설계된 구성 요소들의 조합으로 완성됩니다. 두 개의 동영상은 IP67 카메라부터 케이블까지 모든 시스템 구성 요소를 조립하는 방법을 보여줍니다.

‍적합한 ‍제품