Light Ring-100OD-UV395

  • Ultraviolet (UV) LED 색상
  • 395 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

Basler의 링 조명은 자외선(UV) 스펙트럼 영역에서도 안정적으로 작동하며, 원형 조사 방식이 필요한 머신비전 어플리케이션에 적합합니다. 통합이 용이한 구조로 다양한 검사 환경에 유연하게 적용 가능합니다.

Basler 조명은 산업 어플리케이션에 적합하며 걱정 없이 빠르게 통합할 수 있는 동시에 비전 시스템에 장기간 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 사용하거나 외부 컨트롤러 없이 연속 및 트리거 조명으로 작동할 때 최적으로 작동합니다.

‍적합한 ‍제품