Light Ring-100OD-UV365

  • Ultraviolet (UV) LED 색상
  • 365 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

Basler의 링 조명은 자외선(UV) 스펙트럼 영역에서도 안정적으로 작동하며, 원형 조사 방식이 필요한 머신비전 어플리케이션에 적합합니다. 통합이 용이한 구조로 다양한 검사 환경에 유연하게 적용 가능합니다.

Basler의 산업용 조명은 설치와 통합이 간편해 비전 시스템 도입 시 복잡한 설정 없이 바로 적용할 수 있습니다. 장기적인 안정성과 반복 가능한 이미지 품질까지 보장해 검사 정확도와 생산 효율을 높여줍니다. 모든 Basler 조명은 Basler SLP 컨트롤러와 함께 사용할 때 최적의 성능을 발휘하며, 외부 컨트롤러 없이도 연속 또는 트리거 방식으로 유연하게 동작합니다.

‍적합한 ‍제품