Light Darkfield-100OD-IR

  • Infrared (IR) LED 색상
  • 850 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

수평 링형 조명으로 매우 평평한 각도에서 수평 조명을 방출하는 Basler 스탠다드 조명입니다. 이 다크필드 조명은 오브젝트의 표면이나 모서리를 검사하는 데 이상적입니다.

Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
모델 선택

LED 색상(을)를선택합니다.

‍적합한 ‍제품