Light Bar-90x200-IP67-White
Light Bar-90x200-IP67-White
White LED 색상
5000 K 최고 파장 (일반적)
IP67 보호 등급
Standard 제품 라인
대형 오브젝트를 균일하게 비추기 위한 Bar 조명 타입의 Basler 스탠다드 조명
Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
모델 선택
LED 색상(을)를선택합니다.
White
Blue
Red
Infrared (IR)
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
2200002564
제조 업체
Basler
액세서리 종류
Basler Light
제품 유형
Area Bar Light
제품 라인
Standard
보증 (Warranty)
36개월
조명
입력 전압
24 VDC (+/- 5 %)
전력 소비
34 W / 1800 mA (voltage- / current controlled)
LED 색상
White
최고 파장 (일반적)
5000 K
발광
Direct
빛 방출 표면
90 mm x 200 mm
크기
99 mm x 210 mm x 23 mm
무게 (Weight)
760 g
작동 온도
10 °C - 30 °C
상대 습도 (작동, 보관)
30–70 % (non‑condensing)
보호 등급
IP67
커넥터 조명
M8 socket, male, 4 pin
컨트롤러
드라이브 방식
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
펄스 너비 (폭)
100 µs - ∞ ms
제조업체
Basler
적합성 (Conformity)
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
설명서 (Documentation)
더 많은 사양은 Basler 제품 설명서에서 확인할 수 있습니다.
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호