Light Bar-17x100-UV365

  • Ultraviolet (UV) LED 색상
  • 365 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급
  • Standard 제품 라인

Basler 조명은 자외선(UV) 스펙트럼 영역에서의 조사, 다크필드 또는 단라인 조명 어플리케이션에 활용할 수 있는 다용도 슬림 바 조명입니다.

Basler 조명은 산업 어플리케이션에 적합하며 걱정 없이 빠르게 통합할 수 있는 동시에 비전 시스템에 장기간 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 사용하거나 외부 컨트롤러 없이 연속 및 트리거 조명으로 작동할 때 최적으로 작동합니다.

‍적합한 ‍제품