dart CS-Mount IR-Cut AL

  • Mounting 액세서리 종류

IR 컷 필터가 포함된 CS 마운트는 알루미늄으로 제작되었으며, dart M 컬러 카메라 모듈 또는 dart 베어보드 컬러 카메라를 CS 마운트 렌즈와 연결하도록 설계되었습니다.

IR 컷 필터가 포함된 알루미늄 렌즈 마운트는 렌즈를 dart 카메라에 쉽게 연결할 수 있습니다.

  • 컬러 카메라에 권장
  • 모든 CS-mount 렌즈에 호환
  • 알루미늄 구조로 높은 마운트 안정성과 카메라의 효과적인 방열
  • 카메라의 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게는 그대로 유지 (29mm x 29mm, 20g)
  • 빠른 장착을 위한 드릴 홀 제공
  • 표준 나사로 장착 가능

‍적합한 ‍제품