Basler dart M dmA2448-23gm (Mono)
- IMX547 센서
- 23 fps 프레임 속도
- 5.1 MP 해상도 (MP)
- 1/1.8" 센서 포맷
Basler dmA2448-23gm은 GigE 인터페이스를 갖춘 모듈식 보드 레벨 카메라입니다. Sony IMX547 CMOS 센서가 장착된 이 카메라는 5.1 MP 해상도로 초당 23개의 이미지를 제공합니다.
추가하기 선택
추가 없음
dart S-Mount +€6.00
dart CS-Mount +€6.00
dart CS-Mount IR-Cut +€12.00
dart S-Mount AL +€35.00
dart C-Mount AL +€35.00
dart C-Mount IR-Cut AL +€41.00
추가 없음
dart M Screw Kit For Mount Attachment +€2.49
추가 없음
Flat Flex Cable dart M 5cm +€5.50
Flat Flex Cable dart M 15cm +€6.00
Flat Flex Cable dart M 30cm +€7.00
추가 없음
Interface Board dart M GigE RJ45 AUX +€45.00
Interface Board dart M GigE RJ45 PoE +€55.00
추가 없음
dart M I/O Cable, IDC/open, 500mm +€2.49
추가 없음
Heat sink for dart +€5.00
가격 | €459.00 |
---|---|
배송 기간 |
|
일반 정보
양산 | 12/2024 |
---|---|
주문 번호 | 109468 |
제품군 | dart M |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
보증 (Warranty) | 36개월 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX547 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/1.8" |
센서 대각선 길이 | 8.7 mm |
센서 타입 | CMOS |
해상도 (HxV) | 2448 px × 2048 px |
해상도 (MP) | 5.1 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
프레임 속도 | 23 fpsCalculate individual frame rate |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
픽셀 비트 깊이 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
디지털 출력 | 1 |
범용 I/O | 1 |
전원 공급 |
|
하우징
하우징 종류 | Board Level |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
무게 (Weight) | 14 g |
렌즈 마운트 | No-Mount |
작동 온도 | 0 °C - 75 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. 제품 설명서