BL Polarizer foil WideBar-45x200
BL Polarizer foil WideBar-45x200
400-700nm의 투과율 및 편광이 뛰어난 Basler 표준 조명 막대형 - 45x200용 편광기 호일
편광기 호일은 특히 액체, 유리 또는 플라스틱의 매끄러운 반사형 표면과 반짝이는 금속 재료에서 빛 반사를 방지해야 할 때 사용됩니다. Basler 표준 조명에 장착할 수 있도록 적합한 호일 홀더도 제공합니다.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
2200001131
제조 업체
ITOS
액세서리 종류
Lighting Accessory
조명 액세서리 유형
Polarizer
크기
45 mm x 200 mm
제조업체
ITOS
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호