Bi1300Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M30.5
Bi1300 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M30.5
Optical Filter 액세서리 종류
Bi 시리즈는 시스템 성능을 최대화하기 위해 단일 파장만 전송해야 하는 생명 과학 및 레이저 분석 어플리케이션에 특히 적합합니다.
Bi1300 단파 적외선 대역 필터 - M30.5는 1290~1310nm 범위의 단일 파장만 전송해야 하는 용도에 적합합니다. Basler의 데이터베이스에서 자세한 정보를 확인하세요.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
2200001551
제조 업체
MidOpt
액세서리 종류
Optical Filter
유용한 범위 (최소/최대)
1290 nm - 1310 nm
대역폭 FWHM
35 nm
허용 오차
+/-10nm
최대 전송량
≥90%
표면 품질
40/20
호환 가능한 LED
1300 nm
두께 (Thickness)
1 mm
필터 스레드
M30.5 x 0.5
제조업체
MidOpt
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호