New Basler Lens C23T-03-110-VI
Basler Lens C23T-03-110-VI는 고정 배율 0.3배, 작동 거리 110mm, 2/3인치 센서 포맷 및 가변 조리개를 지원하는 텔레센트릭 C-mount 렌즈입니다.
Basler 텔레센트릭 렌즈 시리즈는 왜곡을 최소화한 안정적인 이미지 품질이 요구되는 산업용 이미지 처리 작업을 위해 설계된 고품질 텔레센트릭 렌즈로 구성되어 있습니다.
- 원근 왜곡을 방지하는 컴팩트한 텔레센트릭 렌즈
- 0.3배~4배의 고정 배율로 일관되고 재현성 높은 이미징 성능 구현
- 60mm~110mm의 작동 거리
- 다양한 조명 조건에 맞게 조정 가능한 가변 조리개
- 측정 신뢰도를 보장하는 낮은 왜곡
- 균일한 조명을 위한 동축 조명 통합 옵션 제공
- C-mount 규격으로 간편한 시스템 통합
- 산업용 정밀 측정 어플리케이션과 3D 검사에 적합