Basler Lens C23-5028-16M f50mm

  • 2/3" 센서 포맷
  • 50 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리

Basler 렌즈 C23-5028-16M f50mm는 C-마운트, 고정 초점 거리 50mm, 조리개 범위 F2.8 - F16, 해상도 16MP를 지원합니다.

Basler Lens C23 16M 시리즈는 탁월한 이미지 선명도와 정밀도로 고품질 이미지를 제공합니다.

  • 2µm 픽셀 크기, 16MP 해상도, 2/3" 센서에 최적화된 설계
  • 최대 10G의 진동 및 충격에도 견디는 산업 환경 대응 내구성
  • 근거리부터 무한대까지 일관된 고화질을 구현하는 플로팅 디자인
  • 클릭 방식의 조리개 제어로 안정적인 조리개 설정과 재현성 확보

품질 검사, 로봇 비전, 자동 광학 검사(AOI) 등 정밀한 머신 비전 어플리케이션에 최적화된 렌즈입니다.

‍적합한 ‍제품