Basler Lens C23-1620-5M f16mm

  • 2/3" 센서 포맷
  • 16 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리

Basler 렌즈 C23-1620-5M f16mm는 C-마운트, 고정 초점 거리 16mm, 조리개 범위 F2.0 - F16, 해상도 5 MP를 지원합니다.

Basler 렌즈는 최대 5 MP의 해상도와 최대 2/3인치의 센서 크기를 갖춘 Basler 카메라에 적합합니다. 이 제품은 높은 해상도 용량, 낮은 왜곡 및 최소한의 비네팅으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

따라서 아주 작은 구조물도 분석할 수 있는 매우 높은 해상도의 카메라에 적합합니다.

‍적합한 ‍제품