New

Basler Lens C11T-1-110-VI-C

  • 1.1" 센서 포맷
  • 110 mm 최소 작동 거리
  • 네 동축 조명 옵션

Basler Lens C11T-1-110-VI-C는 고정 배율 1배, 작동 거리 110mm, 1.1인치 센서 포맷, 가변 조리개 및 통합형 조명 입력을 지원하는 텔레센트릭 C-mount 렌즈입니다.

Basler 텔레센트릭 렌즈 시리즈는 왜곡을 최소화한 안정적인 이미지 품질이 요구되는 산업용 이미지 처리 작업을 위해 설계된 고품질 텔레센트릭 렌즈로 구성되어 있습니다.

  • 원근 왜곡을 방지하는 컴팩트한 텔레센트릭 렌즈
  • 0.3배~4배의 고정 배율로 일관되고 재현성 높은 이미징 성능 구현
  • 60mm~110mm의 작동 거리
  • 다양한 조명 조건에 맞게 조정 가능한 가변 조리개
  • 측정 신뢰도를 보장하는 낮은 왜곡
  • 균일한 조명을 위한 동축 조명 통합 옵션 제공
  • C-mount 규격으로 간편한 시스템 통합
  • 산업용 정밀 측정 어플리케이션과 3D 검사에 적합

‍적합한 ‍제품