Basler Lens C11-1620-12M f16mm

  • 1.1" 센서 포맷
  • 16 mm 초점 거리
  • 100 mm 최소 작동 거리

Basler 렌즈 C11-1620-12M f16mm는 C-마운트, 최대 이미지 서클 1.1", 고정 초점 거리 16mm, 조리개 범위 F2.0 - F16, 해상도 12MP를 지원합니다.

Basler 렌즈는 최대 12 MP의 해상도와 최대 1.1" 센서 크기를 갖춘 Basler 카메라에 적합합니다. 이 제품은 높은 해상도 용량, 낮은 왜곡 및 최소한의 비네팅으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

따라서 매우 작은 구조물도 분석할 수 있는 고해상도 카메라에 적합합니다.

‍적합한 ‍제품