IP67 카메라 및 구성 요소: Basler의 통합 솔루션
- 날짜
- 2025년 07월 23일
Basler는 먼지, 오염, 수분 등 까다로운 환경에서도 안정적으로 이미지를 제공하는 IP67 보호 등급의 비전 시스템을 출시했습니다.
산업용 머신 비전 분야의 글로벌 리더 Basler AG가 혹독한 산업 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 IP67 등급 보호 비전 시스템을 새롭게 선보였습니다. 이이번에 출시된 Basler의 통합 비전 시스템은 고성능 ace 2 IP67 카메라, 전용 렌즈 및 렌즈 하우징, IP67 조명, 산업용 케이블 등으로 구성되어 있으며, 각 구성 요소는 다양한 옵션으로 제공되어 설계 단계에서 높은 유연성을 제공합니다. 특히 모든 구성 요소는 상호 호환성을 고려해 설계되어 빠르고 간편한 현장 통합이 가능합니다. Basler는 제품 하드웨어뿐 아니라 설계에서부터 설치, 시운전에 이르기까지 전 과정을 전문 엔지니어가 밀착 지원하며, 이를 통해 고객은 산업 현장의 요구에 최적화된 맞춤형 비전 솔루션을 신속하고 효율적으로 구축할 수 있습니다.

IP67 비전 시스템의 구성 요소
새로운 산업용 등급 ace 2 IP67 카메라는 콤팩트한 하우징에 M12 GigE 커넥터를 탑재해, 최대 51fps의 프레임 속도를 제공합니다. 렌즈 선택은 최대 24.5MP 해상도와 최대 1.2형 센서 포맷을 지원하는 모델에 맞춰 유연하게 가능하며, IP67 등급에 부합하는 전용 렌즈 하우징이 장착되어 있어 먼지와 수분으로부터 효과적으로 보호합니다. 조명 솔루션은 다양한 크기와 색온도의 링 조명 및 바 조명으로 구성되며, 연속광 및 트리거 방식 모두에 대응해 다양한 어플리케이션에 유연하게 대응할 수 있습니다. 카메라와 연결되는 데이터 및 I/O 케이블은 M12 또는 M8 타입의 나사형 커넥터를 적용해 산업 환경에서도 높은 안정성을 제공합니다. Basler는 10년 이상의 안정적인 부품 공급 체계를 바탕으로, 장기적으로 신뢰할 수 있는 IP67 비전 솔루션을 고객에게 제공하고 있습니다.
높은 호환성 및 유연한 구성으로 빠른 통합
Basler는 전체 솔루션의 상호 운용성을 보장하기 위해 카메라 개발 초기 단계부터 기타 모든 구성 요소를 함께 검증하고 있습니다. Basler AG의 제품 매니저인 패트릭 마키프카(Patrick Markiefka)는 "고객은 하드웨어 뿐만 아니라 pylon 소프트웨어가 포함된 광범위한 IP67 포트폴리오의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 구성 요소의 호환성을 통해 통합 및 유지보수 비용을 절감할 수 있는 이점도 누릴 수 있습니다."라고 설명했으며, Basler Inc.의 어플리케이션 엔지니어링 매니저인 Kimberly Matsinger도 "고객이 맞춤형 시스템을 신속하게 구축할 수 있도록, 당사의 비전 전문가들이 시스템 개발 단계부터 직접 참여할 수 있는 옵션을 제공하고 있습니다. 당사의 경험에 따르면, 이것이 고객 맞춤 솔루션을 가장 효율적으로 구현하는 방법입니다."라고 덧붙였습니다.
자세히 보기: www.baslerweb.com/ip67
다운로드
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동