멀티 카메라 시스템용 카메라 인터페이스 및 PC 카드
당사는 멀티 카메라 시스템의 최대 성능 구현을 위해 CXP-12, USB 3.0, GigE 등 다양한 인터페이스를 제공합니다. 적합한 PC 카드는 모든 어플리케이션에서 안정적인 이미지 전송을 보장합니다.
마지막 업데이트: 2026. 03. 09.
멀티 카메라 시스템용 카메라 인터페이스 및 PC 카드의 핵심 정보
적합한 카메라 인터페이스(CXP-12, USB 3.0 또는 GigE)와 PC 카드 선택은 멀티 카메라 시스템의 성능, 확장성 및 신뢰성을 좌우하는 핵심 요소입니다.
GigE는 장거리 케이블 구성, 높은 확장성 및 유연한 시스템 통합이 가능해 멀티 카메라 구성에 특히 적합한 인터페이스로 평가받고 있습니다.
PC 카드(인터페이스 카드)는 카메라와 PC를 연결하는 핵심 구성 요소로, 특히 복잡하거나 대규모 멀티 카메라 시스템에서 데이터 전송 속도, 시스템 안정성 및 통합 용이성을 결정하는 중요한 역할을 합니다.
멀티 카메라 시스템을 위한 카메라 인터페이스 비교
CXP-12, USB 3.0 또는 r GigE 인터페이스는 멀티 카메라 시스템에 대한 장단점이 있으며, 적용 분야와 사용 시나리오에 따라 각각의 선택이 정당화될 수 있습니다.
CoaXPress (CXP)는 산업용 머신비전 분야에서 확립된 표준 인터페이스로, 초고속 데이터 전송, 저지연 및 최대 성능을 제공합니다.
요구 사항에 따라 비용 효율적인 인터페이스 카드 또는 고급 기술이 적용된 프레임 그래버를 사용할 수 있습니다.기가비트 이더넷(GigE)는 2006년 이후 산업용 머신비전 분야에서 선도적인 표준으로 자리잡아 왔습니다. 최대 100 m의 케이블 길이 지원, 손쉬운 멀티 카메라 통합, 폭넓은 IT 인프라 지원을 기반으로 확장성과 범용성이 요구되는 어플리케이션에 특히 적합합니다.
USB 3.0는 2013년에 제정된 USB3 Vision 표준에 따라 정의된 인터페이스 및 통신 규격을 기반으로 산업용 머신비전에 활용됩니다. USB 3.0은 컨슈머 시장에서 널리 사용되는 범용 표준으로, 일반 상용 하드웨어에서도 폭넓게 지원됩니다.
인터페이스 특성
주요 사양 | CXP-12 | GigE | - USB 3.0 2개 |
|---|---|---|---|
대역폭 | 매우 높음(채널당 12.5Gbps) | 높음 (1–10 Gbps) | 표준(>350 MBps 초과) |
케이블 길이 | 최대 40m(저대역폭의 경우 100m 이상) | 최대 100m(스위치를 통해 확장 가능) | 최대 8m |
플러그 앤 플레이 | 예 | 예 | 예 |
단일 케이블 솔루션 | 동축 케이블을 통한 &데이터 및 전원 전송 | 예 (PoE 지원 가능) | 추가 하드웨어(HW) 필요 시 가능 |
시스템 유연성 | 정밀 동기화 지원 (최대 4대 카메라) | 높은 확장성 | 단일 및 소규모 시스템에 매우 유연함 |
하드웨어 가용성 | 우수한 공급 안정성 | 높은 확장성 | 폭넓게 사용됨 |
CPU 부하 | 낮음 | 3–15% (최적화 가능) | 낮음 |
프레임 그래버 필요 | 대부분 필요 | 아니요 | 아니요 |
비용 | 높음 (프레임 그래버 사용으로 인함) | 낮음 | 낮음 |
카메라 크기 | (센서 및 발열 이슈로 인해) 상대적으로 대형화되는 경향이 있음 | 컴팩트 | 컴팩트 |
복잡한 멀티 카메라 | 제한적(최대 4개) | 확장성이 높지만 CPU 부하에 주의하세요. | >4대 초과 시 구성 난이도 증가 (대역폭 제한) |
추가 장비 | 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드 필요 | 최대 성능을 위해 필요한 대부분의 인터페이스 카드 | 추가 카드 불필요 |
CPU 성능 | - | 일반적으로 약 10–15% (최적화 시 3–8%까지 감소 가능) | - |
멀티 카메라 시스템에서 PC 카드의 중요성
PC 카드는 단순한 USB 3.0 시스템을 제외한 대부분의 멀티 카메라 구성에서 핵심 구성 요소입니다. 특히 GigE 및 CXP 구성에서는 필수적이며, 데이터 전송 속도, 케이블 길이, 시스템 확장성 및 개발자의 통합 편의성을 결정합니다.
적합한 PC 카드 선택 팁
PC의 온보드 호스트 컨트롤러에 이미 주변 장치가 할당되어 있는 경우, 장애를 방지하기 위해 전용 PC 카드를 사용하는 것이 좋습니다.
호환성 및 시스템 안정성 확보를 위해 검증되고 제조사에서 승인한 드라이버만 사용하는 것이 바람직합니다.
PC 카드에 적용된 전용 칩셋은 연산 자원을 절감하고 시스템 성능을 최적화하는 데 기여합니다.
일부 PC 카드는 PoE를 통해 카메라에 직접 전원을 공급하므로, 추가 전원 케이블 및 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다
멀티 카메라 구성에서의 GigE 인터페이스 예시
GigE는 기술적, 경제적 이점을 바탕으로 멀티 카메라 시스템에 적합한 인터페이스입니다. 고성능 인터페이스 카드의 적절한 선택과 구성은 산업 환경에서의 기능적 신뢰성, 확장성 및 용이한 시스템 통합을 위해 매우 중요합니다.
특수 PC 카드의 필요성: 일반 표준 PC에는 보통 1개의 GigE 포트만 탑재되어 있으며, 이는 대개 제어 작업에 이미 사용되고 있습니다. 따라서 멀티 카메라 어플리케이션에서는 여러 포트와 요구 대역폭을 제공하는 추가 PC 카드가 필요합니다.
대역폭 및 포트 수: 머신 비전 카메라는 각 포트의 전체 대역폭을 필요로 합니다. 일반적으로 대역폭 제한으로 인해 여러 대의 카메라를 스위치를 통해 단일 PC 포트에 연결하는 것은 실용적이지 않습니다. 포트가 여러 개인 PC 카드는 이러한 문제를 해결하고 시스템을 간소화합니다.
인터페이스 카드 유형: 실제 현장에서는 1, 2 또는 4포트와 1 Gbit/s 대역폭을 지원하는 GigE 인터페이스 카드가 주로 사용됩니다. 더 많은 포트를 지원하는 모델은 드물지만, 추가 네트워크 장비 및 잠재적 오류 요소를 대체하여 시스템 복잡도를 줄일 수 있습니다.
PoE 기능: 많은 인터페이스 카드는 PoE를 지원합니다. 이를 통해 단일 케이블 솔루션 구현이 가능하며, 전원 설계를 단순화하고 배선 비용을 절감할 수 있습니다.
다수의 카메라를 위한 고급 솔루션: 다수의 카메라를 사용하는 시스템을 위해 10 Gbit/s 인터페이스 카드도 제공됩니다. 이를 통해 예를 들어 10대의 1 Gbit 카메라를 최대 성능으로 운용하거나, 스위치를 활용해 더 많은 카메라를 연결할 수 있습니다. 1 Gbit를 초과하는 대역폭이 필요한 카메라는 10 Gbit/s 인터페이스 카드가 필요하며, 5 Gbit/s 솔루션은 현재 요구 사항을 충족하지 못합니다. 10 Gbit/s 카드는 일반적으로 하위 호환성을 지원합니다.
GigE 카메라 기반 멀티 카메라 시스템의 적용 시나리오
직접 트리거 케이블, PoE 또는 소프트웨어 트리거 방식의 선택과 인터페이스 카드의 구성 및 수량은 시스템의 기본 아키텍처를 결정합니다. 이에 따라 단일 카메라 기반의 단순한 구성부터 고확장형 멀티 카메라 시스템까지 다양한 구조가 가능합니다.
표는 몇 대의 카메라에 적합한 기술과 인프라를 보여줍니다.
시스템 크기 | 전원 공급 장치 / 인프라 | 트리거 방식 | 주요 이점 | 특수 기능 / 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|
1–4대 카메라 | 직접 트리거 케이블 또는 선택적 PoE | 기존 방식의 하드웨어 트리거 케이블 사용 | 구성 복잡도 낮음, 배선 간단 | PoE가 반드시 필요한 것은 아닙니다. |
5–8대 카메라 | 인터페이스 카드의 PoE(원케이블 솔루션) | 소프트웨어 트리거 기반 구성 | 케이블 수 감소, 시스템 유연성 향상 | 4<대 초과 구성에서도 소프트웨어 트리거 가능 |
최대 10대 카메라 구성 | 10GigE 인터페이스 카드(1포트) + 10GigE 스위치 | 소프트웨어 기반 구성 | 우수한 확장성, 전체 대역폭 활용 | 각 카메라 1 Gbit/s로 연결 |
최대 20대 카메라 | 10GigE 인터페이스 카드(2포트) + 10GigE 스위치 | 소프트웨어 기반 구성 | 중앙 관리, 최대 확장 | 2개 포트로 최대 20대 카메라 집적 구성 |
멀티 카메라 시스템 적용 사례
다수의 카메라를 동시에 사용하는 것은 산업용 머신비전 어플리케이션에서 핵심적인 요소입니다. 예를 들어 3D 삼각측량(3D Triangulation), 모션 분석, 품질 검사 또는 조립 라인 어플리케이션에서 필수적입니다. 축구 경기에서의 골 장면 정밀 분석이든, 규격에 부합하는 부품 검사이든, 멀티 카메라 시스템은 정의된 시점에 모든 핵심 이미지 데이터를 정확하게 제공합니다.
철도 검사
철도 선로의 정기적인 검사는 철도 운송의 안전을 위해 필수적입니다. 최신 검사 차량은 4개의 GigE 카메라를 사용하여 레일의 상단과 측면에 결함이 있는지 검사합니다.
멀티 카메라 구성은 주행 중인 열차의 품질 관리에도 활용됩니다. 3대의 GigE 카메라가 서로 다른 위치에서 객차 및 휠을 촬영하며, 최대 60 km/h의 속도에서도 안정적으로 검사합니다.
장거리 케이블 연결을 통해 차량 시스템과 관제실 간의 안정적인 통신을 구현하며, 운행 중에도 효율적인 결함 검출을 보장합니다.
스포츠 분야 적용 사례
카메라 기반 분석 시스템은 테니스 및 축구 분야에서 최고 수준의 분석을 지원합니다. 테니스에서는 5대의 카메라가 공과 선수의 모든 움직임을 기록하고, 다양한 스트로크 동작을 자동으로 분석합니다.
프로 축구에서는 3대의 GigE 카메라가 경기장 전체를 끊김 없이 촬영합니다. 소프트웨어를 통해 영상을 실시간으로 고해상도 파노라마 영상으로 합성하며, 팬 및 줌 기능을 통해 정밀한 분석과 전체 시야 제어가 가능합니다.
조립 라인 어플리케이션
일반적인 자동차 조립 라인에서는 여러 대의 GigE 머신비전 카메라가 차체 프레임의 치수 정밀도 및 완전성을 검사합니다. 최적화된 LED 조명은 균일한 조도를 제공합니다.
각 카메라는 정밀하게 동기화된 사이클로 동작하며, 이미지 획득은 수 초 이내에 완료됩니다. PoE는 배선 작업을 최소화하고 유지보수 및 설치를 간소화합니다.
시스템은 소프트웨어를 통해 중앙 제어됩니다. 고속 전자 셔터는 컨베이어 벨트가 고속으로 동작하는 환경에서도 안정적인 이미지 획득을 보장합니다.
물류
신속하고 정밀한 물품 배송은 효율적인 밸류체인 운영을 위한 핵심 요소입니다..
자동화 시스템은 물류 및 자재 공급 프로세스를 가속화하고 안정성을 강화합니다.
케이블 길이가 최대 100m에 달하는 GigE 인터페이스는 멀티 카메라 시스템을 대형 물류창고에 이상적이며 공정 최적화에 크게 기여합니다.
리테일
리테일 분야에서는 카메라 시스템이 무인 반납기, 셀프 체크아웃, 고객 행동 분석 등 다양한 용도로 활용됩니다.
멀티 카메라 구성은 고객 동선 및 체류 시간 데이터를 수집하여 상품 진열 및 매장 운영 최적화를 지원합니다.
GigE 인터페이스 덕분에 시스템을 대규모 지사에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다.
요약
모든 어플리케이션에 공통적으로 적용 가능한 단일 인터페이스는 존재하지 않습니다. 따라서 GigE, USB, CoaXPress와 같은 인터페이스는 향후에도 각 적용 환경에 맞추어 병행 사용될 것입니다.
인터페이스 어드바이저와 같은 도구는 특정 요구 사항에 적합한 최적의 카메라 및 구성 요소를 빠르게 선정할 수 있도록 지원합니다.