Basler boost Ultra-High Resolution Cameras – High resolution. Wide view. Fast performance.

초고해상도 Basler boost 카메라

고해상도. 넓은 시야. 고속 성능.

검증된 65MP 모델에 새롭게 127MP 버전이 추가되었습니다. CXP-12 인터페이스와 다양한 인카메라 기능을 탑재한 Basler boost는 미세한 구조부터 넓은 영역까지 모든 디테일을 탁월한 정밀도로 포착하여, 정밀한 이미지 획득과 높은 시스템 효율을 제공합니다. 

  • 초고해상도

    최대 127MP로 미세한 디테일까지 완벽하게 포착
  • 높은 대역폭

    CXP-12 인터페이스를 통해 최대 50Gbps의 실시간 데이터 전송 지원
  • 127 MP 및 65 MP

    어플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 해상도 선택 가능
  • 다양한 인카메라 기능

    카메라 내부에 내장된 고성능 이미지 처리 알고리즘 세트
127mp color boost R camera
New

boost R 127 MP

초고해상도로 아주 미세한 결함까지 캡처하세요. 또한 다양한 인카메라 기능이 백엔드 처리 부담을 줄여 효율적인 검사 환경을 제공합니다. 

  • Sony IMX661 센서 (3.6" 센서 포맷) 

  • 저전력 소비 (<11W) 와 경량 설계 (<700g) 

  • 주요 인카메라 기능*: 플랫 필드 보정, 결함 픽셀 보정, 색상 보정, 비닝, 디베이어링, 자동 화이트 밸런스, 리버스 XY, 초단(Ultra-short) 노출 

*HDR, 노이즈 감소 & 샤프닝, 14비트 출력, 왜곡 보정 등의 추가 옵션도 요청 시 제공됩니다.

*기능은 컬러 및 모노크롬 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 문의하기 를 통해 문의해 주세요.

boost R 127 MP - 미세 결함 검출을 위한 초고해상도

boost V 65 MP

최대 50Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 멀티 카메라 구성에서도 최소한의 지연으로 정밀한 동기화를 보장합니다.

  • Gpixel의 GMAX3265 센서 (2.3' 센서 포맷)

  • 최대 전송 속도: 50Gbps (4x CXP-12 채널) 

  • 업계에서 가장 작은 65mm x 65mm의 컴팩트한 하우징, 단 400g의 경량 설계

초고해상도 카메라를 위한 FPGA 전처리

초고해상도 Basler boost 127MP 및 65MP 카메라는 방대한 양의 이미지 데이터를 생성하며, 이를 빠르고 효율적으로 처리해야 합니다. 프레임 그래버의 FPGA에서 데이터를 직접 전처리함으로써 시스템 부하를 줄이고 전체 성능과 반응 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다.

Basler는 고성능 이미징 시스템을 위한 빠르고 유연한 데이터 처리를 지원하는 프로그래밍 가능한 프레임 그래버와 FPGA 개발 환경 VisualApplets를 제공합니다.

전문가와 상담하기

초고해상도 boost 카메라 모델