Customer Story

Uno sguardo alla cellula vivente: il 3D Cell Explorer di Nanolive e la Basler ace

Cliente
NANOLIVE SA
Posizione
Ecublens, Svizzera
Data
2015

Nanolive SA ha sviluppato un microscopio che, per la prima volta, consente di studiare una cellula viva in 3D senza danneggiarla. Questo strumento offre una visione senza precedenti della cellula viva. Grazie all’utilizzo di una telecamera Basler ace USB 3.0, il 3D Cell Explorer visualizza immediatamente la cellula in 3D, fornendo una visione completa della sua morfologia.

Scopri davvero cosa succede all'interno di una cellula vivente

Per la prima volta, il 3D Cell Explorer permette di guardare all'interno di una cellula e osservarne le caratteristiche interne, come il nucleo e gli organelli. Grazie al 3D Cell Explorer, gli scienziati possono effettivamente vedere e misurare con precisione gli effetti di stimoli e farmaci sulle cellule.

Il 3D Cell Explorer di Nanolives offre una visione dettagliata dell'interno di una cellula.
3D Cell Explorer offre una visione dettagliata dell'interno di una cellula.

Misurazione della luce ad alta precisione nelle cellule

Grazie a una combinazione di olografia e scansione rotativa, il sistema rileva le variazioni della luce mentre questa si propaga attraverso la cellula. Il campione è posizionato tra un obiettivo ad aria ad alta apertura numerica, situato al di sotto del campione, e un braccio di illuminazione rotante, situato al di sopra del campione. La luce verde (520 nm) proveniente da un laser a diodi viene suddivisa in un fascio campione e in un fascio di riferimento. Il fascio campione illumina il campione attraverso il braccio di illuminazione rotante con un angolo molto acuto.


Telecamera Basler ace USB 3.0 acA2000-165um

Visione artificiale: elaborazione precisa delle immagini per applicazioni olografiche

Combinando il raggio che ha attraversato il campione con il raggio di riferimento, la telecamera Basler ace USB 3.0 acA2000-165um viene quindi registrato un ologramma. Il raggio campione viene poi ruotato di un piccolo angolo e il processo viene ripetuto. Per ogni posizione del raggio viene registrato un ologramma. Ciò porta a ottenere un'immagine completa del campione grazie all'interferenza tra il raggio campione e il raggio di riferimento.

USB 3.0 Cameras

STEVE Software: marcatura automatica e intelligente delle regioni cellulari

Una volta acquisita una serie di ologrammi, tramite elaborazione informatica vengono generate immagini ad alta risoluzione di ogni strato all'interno del campione. Il miglioramento della risoluzione dell'immagine si ottiene grazie all'uso di un'apertura sintetica e di metodi olografici multi-vista. Il software STEVE sviluppato da Nanolive permette di evidenziare e etichettare parti specifiche delle cellule misurate in 3D. Il software rileva automaticamente tutte le regioni con le stesse caratteristiche di indice di rifrazione (organelli diversi hanno proprietà ottiche diverse) e le colora digitalmente con lo stesso colore.




Il 3D Cell Explorer è uno strumento di ricerca e stiamo appena iniziando a esplorarne tutte le potenziali applicazioni. Consente di misurare i processi cellulari e la cinetica in tempo reale, facilitando così l'analisi multiparametrica a livello cellulare e subcellulare.
Yann Cotte
Amministratore delegato di Nanolive

Informazioni su Nanolive

Nanolive SA è una startup fondata nel novembre 2013 presso l'EPFL Innovation Park di Losanna, in Svizzera. Ha sviluppato un microscopio rivoluzionario che, per la prima volta, consente di studiare una cellula viva in 3D senza danneggiarla.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.