Basler Stereo Camera
Telecamera stereo 3D per applicazioni di robotica guidata dalla visione
Le telecamere stereo Basler sono ideali per le attività di pick-and-place per la robotica, la logistica e l'automazione industriale. Convincono per l'eccellente qualità dell'immagine, la bassa latenza e la semplicità di configurazione grazie a un software intuitivo. La compatibilità con il software Basler 3D e con software di terze parti offre numerose possibilità di applicazione.
Plug-and-play
Facile integrazione grazie all'elaborazione integrata, all'interfaccia web intuitiva e alle numerose opzioni di interfacciaGrado industriale
Design robusto progettato per prestazioni elevate in ambienti industriali esigentiSuite software flessibile
Moduli software 3D intelligenti per applicazioni robotiche individuali con controllo di immaginiEfficienza dei costi
I costi complessivi del sistema sono ottimizzati grazie a un concetto hardware e software flessibile
Le nostre famiglie di prodotti per telecamere stereo
Le telecamere stereo ace forniscono dati di immagine 3D ad alta risoluzione per la logistica e l'automazione industriale, anche per superfici difficili. Le telecamere stereo Visard, invece, sono ottimizzate per la robotica guidata da immagini. Con il software preinstallato, sono particolarmente adatti per le applicazioni di riconoscimento degli oggetti, consentendo a un braccio robotico, ad esempio, di afferrare un oggetto specifico.

Mini stereo
Telecamera stereo compatta ed economica per la robotica e la logistica
Linee di base di 50 e 95 mm per campi di profondità medio-brevi
Interfacce USB 3.0, GigE o GMSL a seconda del modello
Facile integrazione tramite l'SDK di pylon e GenTL
Geometria stereo calibrata in fabbrica per dati di profondità affidabili
Bassa latenza per applicazioni in tempo reale
Alloggiamento piccolo e robusto per l'integrazione di macchine e robot

Stereo ace
Distanze di base di 100, 200 e 300 mm nelle opzioni a colori e in bianco e nero
Integrazione facile e veloce grazie a SDK pylon
Ampia selezione di software applicativi Basler 3D con Basler 3D Camera Cube I o S
Calibrazione di fabbrica e routine di autocalibrazione dinamica per immagini stereo stabili sul campo
Latenza minima per una rapida acquisizione di immagini 3D e tempi di ciclo più brevi
Hardware personalizzabile per una soluzione ideale per il cliente

Stereo visard
Distanze di base di 65 e 160 mm nelle opzioni a colori e in bianco e nero
Soluzione intelligente per telecamere grazie all'elaborazione diretta su scheda con proiettore opzionale
Ampia selezione di software applicativi Basler 3D
Latenza minima per una rapida acquisizione di immagini 3D e tempi di ciclo ridotti
Facile da configurare e utilizzare grazie all'interfaccia web intuitiva
Software applicativo Basler per la robotica

Un'ampia selezione di moduli software 3D specifici per le applicazioni offre soluzioni per le tipiche attività robotiche come il bin picking, il machine tending o l'order picking. I moduli possono essere facilmente attivati sulle telecamere stereo Basler e gestiti in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore. I componenti hardware opzionali, come i proiettori o l'illuminazione, ottimizzano ulteriormente il funzionamento.
Application Software for RoboticsLe nostre telecamere stereo
Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.
Maggiori informazioni sulla telecamera stereo Basler
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.