NUOVO

Basler Stereo Camera STM-955g

  • 95 mm Riferimento
  • 90° x 65° ± 3° @ 2m Campo visivo
  • GigE Interfaccia

Telecamera stereo GigE a lungo raggio per un rilevamento affidabile della profondità 3D in applicazioni di robotica industriale e per esterni.

La Basler Stereo mini STM-955g è una telecamera stereo GigE progettata per il rilevamento 3D affidabile a lungo raggio in ambienti industriali e all'aperto. La telecamera combina un sensore di profondità stereo a otturazione globale con un sensore RGB integrato e dispone di un filtro di soppressione del visibile per migliorare la robustezza in condizioni di illuminazione variabili. La connettività Gigabit Ethernet supporta notevoli lunghezze di cavo e architetture di sistema flessibili, mentre le opzioni di alimentazione PoE o DC semplificano l'implementazione. Il robusto housing con classificazione IP67 e il design industriale rendono l'STM-955g adatto a robot mobili autonomi, robotica esterna e applicazioni industriali impegnative.
Basler 3 Year Warranty
3 anni di garanzia sui prodotti BaslerSupporto tecnico personalizzato in tutto il mondoTrasferimento dati sicuro e crittografato

MastercardVisaShipping with FedEx

Prodotti adatti

Le dimensioni compatte rendono la telecamera Stereo Basler 65 ideale per il montaggio su robot e bracci robotici, ad esempio in applicazioni pick-and-place.

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table