Cas d'usage

Inspection IA de la qualité des canettes en aluminium

Détection précise du nombre de pièces, des anomalies et de la position en temps réel

Les modules du logiciel pylon AI automatisent intelligemment le contrôle de la qualité dans la production de canettes en aluminium. Le système de vision détecte les canettes sur la bande transporteuse, les reconnaît et les compte, et surveille l'avancement de la production et les rejets. L'IA reconnaît les boîtes tombées au sol en fonction de leur position et identifie les anomalies telles que les bosses ou les déformations. Il en résulte une transparence et une efficacité maximales dans le flux de production.

Inspection des canettes à l'aide d'un logiciel

Défauts les plus petits, objets réfléchissants et débit élevé

Les lignes de production de canettes sont confrontées à plusieurs défis : des surfaces d'aluminium réfléchissantes, des vitesses d'objets élevées et la nécessité de détecter de manière fiable les moindres défauts. C'est précisément là que la combinaison du logiciel pylon AI et d'un système de vision IP67 robuste devient précieuse.

Canettes défectueuses

Détails : défauts minimes

Les plus petits défauts (tels que les bosses, les rayures ou les déformations sur la face inférieure de la canette) doivent être détectés de manière fiable par le système de vision afin de garantir la qualité du produit. En particulier à des vitesses de ligne élevées, il est crucial que même les écarts minimes soient détectés en temps réel afin que les boîtes défectueuses puissent être rejetéesde manière fiable.

L'aluminium crée de fortes réflexions lumineuses

Aluminium

La surface lisse de l'aluminium réfléchit fortement les rayons lumineux incidents. Ces reflets créent des points lumineux dans l'image. minimise ces reflets, ce qui garantit une analyse fiable et précise de l'image .

Canettes sur un tapis roulant de 3 m de large

2 000 canettes par minute

Après le lavage, les canettes sont transportées sur un tapis roulant de 3 m de large . En fonction du type de système, de la taille des boîtes et de la configuration de la ligne, les lignes de production modernes atteignent un débit de 1 200 à 2 000 canettes par minute.

Extraire toutes les informations importantes grâce à un logiciel d'IA

Le logiciel pylon AI détecte les défauts tels que les bosses, identifie les canettes tombées et compte de manière fiable les canettes - à la fois le débit et les rejets - en utilisant la détection d'objets. Il en résulte une transparence totale, une qualité élevée des produits et un contrôle automatisé des processus sur ligne.

Détection de toutes les canettes
Boîtes de délimitation avec valeurs de confiance pour une détection et une localisation fiables de toutes les canettes dans le cadre

Détection fiable de toutes les canettes sur le convoyeur de masse

Pour garantir une production par lots efficace, il est essentiel d'enregistrer le nombre de canettes produites. Il est ainsi possible de déterminer exactement quand la quantité souhaitée a été atteinte et d'éviter de manière fiable toute surproduction ou sous-production.

Dans un premier temps, avec l'aide de Détection d'objets toutes les canettes sur le tapis roulant sont détectées, qu'elles soient debout ou couchées. De cette manière, les canettes peuvent également être comptées. Le déclenchement de la caméra doit être adapté à la vitesse du tapis roulant afin que les images ne se chevauchent pas et que les canettes ne soient pas comptées deux fois.

Classification des canettes tombées au sol
Chaque canette est classée en fonction de son orientation et classée dans les catégories "OK" ou "Mauvais alignement"

Contrôle du processus en ligne : Détection de l'orientation des canettes

À l'aide de caméras matricielles monochromes et de pylon AI, le système de vision IP67 peut détecter si les boîtes de conserve sont debout. Les canettes mal alignées ou tombées sont détectées lors de la deuxième étape à l'aide du module d'extension pylon AI. Classification. Pour ce faire, chaque canette individuelle précédemment reconnue comme une canette est classée comme "OK" ou "Misaligned".

Les coordonnées détectées par la détection d'objets sont transmises aux robots. Les robots peuvent alors saisir et dresser les canettes de manière ciblée avant qu'elles ne soient acheminées vers des processus critiques en aval, tels que le séchage, l'enduction ou l'impression.

Détection d’anomalies
Les plus petites anomalies sont détectées et marquées à l'aide de cartes thermiques.

Canettes 100% impeccables : détection précise des anomalies

Les étapes finales de traitement menant aux canettes prêtes à être livrées exigent des canettes exemptes de tout défaut. Pour s'en assurer, le module d'extension pylon AI Détection d’anomalies est utilisé pour inspecter le fond de chaque boîte en aluminium.

La carte thermique montre les régions où les écarts par rapport au modèle sont flagrants. Les zones rouges marquent les anomalies potentielles qui peuvent être causées par des défauts ou des irrégularités matérielles, par exemple. Une valeur seuil permet de classer une image comme "défectueuse" ou "en ordre".

Comptage de canettes en ligne pour la production par lots
Le comptagesurq ligne peut se faire sur la bande transporteuse à des moments différents grâce à la détection d'objets.

Production précise de lots grâce au comptage des canettes sur ligne

Les modules complémentaires pylon AI permettent un comptage précis des boîtes en temps réel, même à des vitesses de transport allant jusqu'à 2 000 boîtes par minute. Les données enregistrées peuvent être intégrées directement dans les systèmes MES (Manufacturing Execution Systems) ou WMS (Warehouse Management Systems), ce qui permet un contrôle précis des stocks et une planification efficace des changements.

Selon les besoins, deux méthodes de comptage sont disponibles :

  1. Toutes les canettes présentes sur la bande sont enregistrées, qu'elles soient couchées, immobiles ou défectueuses. Les rejets sont déduits en aval.

  2. Seules les boîtes parfaites sont comptées après que les canettes défectueuses ont été triées et que les canettes renversées ont été redressées.

Vous êtes intéressé par la recette de traitement d'image de cet exemple d'application ou vous souhaitez mettre en œuvre une application similaire avec nous ?

Demande de renseignements
L'IA apprend à partir d'exemples d'images et reconnaît automatiquement les caractéristiques pertinentes dans les images capturées - ce qui est idéal pour les applications complexes ou non structurées. L'avantage par rapport aux algorithmes conventionnels est particulièrement évident dans le cas de permutations diverses, telles que des canettes tombées au sol : L'IA fournit des résultats robustes là où les règles définies atteignent leurs limites.
Santhirarajah Mathimugan
Santhirarajah Mathimugan
Ingénieur d'application sur le terrain, Basler AG

Système de vision IP67 pour le contrôle de la qualité des boîtes de conserve

Le système de vision IP67, fabriqué à partir de composants compatibles, fournit des images fiables dans des conditions environnementales difficiles, avec de la poussière, de la saleté et de l'eau.

Contrôle de la qualité dans la production de canettes, même dans des conditions difficiles

Notre système de vision et le logiciel intelligent pylon AI offrent une solution puissante pour l'inspection en ligne après le processus de lavage. Le système détecte de manière fiable les bosses, les déformations et les canettes horizontales, même sur des objets en mouvement dont les surfaces en aluminium sont réfléchissantes, et ce à des cadences élevées. En comptant continuellement les canettes, il fournit également des informations de base sur le processus de fabrication.

  • Détection d'anomalies assistée par l'IA

  • Détection de l'alignement des canettes assistée par l'IA

  • Comptage sur ligne des quantités de lots

  • Qualité d'image optimisée : Système de vision robuste avec composants IP67 pour les environnements soumis à la vapeur et à l'humidité

Le système garantit ainsi la qualité et la fiabilité des processus, de manière efficace et adaptable à chaque cas.

Contrôle de la qualité des canettes sur un convoyeur de masse
Système de vision IP67 avec quatre barres lumineuses et une distance de travail de 1,8 m

La bonne configuration du système pour une bonne qualité d'image

Vitesse, distance de travail, champ de vision ou région d'intérêt : une bonne qualité d'image est nécessaire pour prendre des décisions précises et robustes en matière d'intelligence artificielle. Avec une caméra matricielle adaptée, un objectif protégé et d'autres composants IP67, le système de caméra peut également être utilisé dans des environnements industriels difficiles.

En savoir plus sur la configuration du système

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.