Témoignages clients

Inspection des panneaux solaires avec des caméras SWIR pendant le fonctionnement

Client
MBJ Solutions GmbH
Localisation
Ahrensburg, Allemagne
Date
2025

Les défauts cachés dans les panneaux solaires d'un système photovoltaïque réduisent leur performance et leur durée de vie. Notre caméra ace 2 X visSWIR dans le système d'inspection de MBJ's détecte ces défauts en analysant l'émission de lumière dans le domaine de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Les cellules solaires sont d'abord excitées par la lumière. Cette méthode permet une inspection optique rapide en cours de fonctionnement.

Des performances fiables grâce à l'inspection régulière des panneaux solaires

De nombreuses influences environnementales sont à l'origine de défauts à long terme dans les panneaux solaires. S'ils ne sont pas détectés, ils peuvent entraîner une perte de performance et donc de rendement, et nuire à la sécurité de l'exploitation. L'inspection régulière des panneaux solaires permet de détecter et de remplacer les modules défectueux à un stade précoce.

Les défauts des panneaux solaires sont visibles grâce aux caméras SWIR.
Les défauts des panneaux solaires sont visibles grâce aux caméras SWIR.

Pourquoi les caméras SWIR sont-elles adaptées à l'inspection des panneaux solaires ?

Les panneaux solaires sont généralement fabriqués en silicium. Pour leur inspection, on utilise le comportement de luminescence du silicium dans la gamme SWIR : après une excitation électrique ou optique, les cellules solaires en silicium réémettent une partie de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique avec un maximum autour de 1 150 nm. Comme les caméras SWIR fonctionnent dans la gamme de longueurs d'onde allant d'environ 900 nm à 1 700 nm, elles détectent le rayonnement. Comme les défauts affaiblissent ou modifient la luminescence, la caméra détecte les microfissures et la délamination (détachement de couches) ainsi que les points chauds (surchauffe locale), les dysfonctionnements électriques et les différences de matériaux.

Le MBJ Quickcheck permet d'inspecter les panneaux solaires pendant leur fonctionnement et à la lumière du jour.
Inspection du panneau solaire avec le MBJ Quickcheck pendant le fonctionnement et à la lumière du jour.

Qu'est-ce qui rend le MBJ Quickcheck spécial ?

Les méthodes courantes d'inspection des panneaux solaires sont basées sur l'électroluminescence. Pour ce faire, les panneaux solaires installés doivent être démontés ou déconnectés électriquement. Une tension est ensuite appliquée à chaque module afin d'enregistrer des images d'électroluminescence. De nombreuses inspections doivent avoir lieu la nuit ou dans des conditions d'éclairage minutieusement contrôlées. L'inspection prend donc beaucoup de temps et est associée à des pertes de rendement.

Le système MBJ Quickcheck est un système d'imagerie autonome basé sur la photoluminescence. L'éclairage LED intégré au boîtier expose les cellules solaires à la lumière. Celles-ci absorbent l'énergie, en émettent une partie et la caméra ace 2 X visSWIR capture des images de photoluminescence. Cette méthode permet d'inspecter les panneaux solaires installés pendant leur fonctionnement et à la lumière du jour.

Grâce à notre relation commerciale de longue date avec Basler AG, nous avons pu tester différents modèles de caméras SWIR pendant le développement. Les bons conseils de l'équipe d'assistance technique, combinés à la haute qualité habituelle des produits, ont fait pencher la balance en faveur de l'intégration de la caméra SWIR de Basler. En outre, la plate-forme logicielle de Basler présentait des avantages, nous permettant de concevoir un système compact et de développer rapidement le logiciel.
Dieter Lorenz, directeur de la recherche et du développement chez MBJ Solutions GmbH
ace 2 X caméra visSWIR intégrée au MBJ Quickcheck.
La caméra ace 2 X visSWIR du MBJ Quickcheck capture le signal de luminescence.

ace 2 X visSWIR camera capture le signal de luminescence

Pour acquérir des images de photoluminescence, la Basler a2A640-240gmSWIR est intégrée dans le système MBJ Quickcheck avec l'éclairage LED, un filtre passe-bande et un objectif. La caméra SWIR compacte capture le signal de luminescence.

  • Acquisition d'images à 1 150 nm, la caméra couvrant le domaine du visible et de l'infrarouge à ondes courtes de 400 nm à 1 700 nm

  • Résolution de 0,3 MP. De nombreuses images de petites surfaces de panneaux solaires permettent d'obtenir une haute résolution et donc une analyse précise de l'ensemble du module.

  • Fréquence d'images de 240 fps. Cela permet de bien séparer le signal du bruit de fond.

  • Capteur InGaAs IMX991 de la série SenSWIR de Sony

  • Interface GigE avec une largeur de bande de 1 Gbps

  • Fonctions intégrées à la caméra pour une qualité d'image élevée (Line Noise Reduction pour un arrière-plan homogène, Pixel Correction Beyond pour une correction dynamique des pixels défectueux).

Learn more about our SWIR products

À propos de MBJ Solutions

MBJ Solutions GmbH, basée à Ahrensburg, est un fournisseur de premier plan de technologies d'essai et de mesure dans l'industrie photovoltaïque. Depuis plus de 16 ans, l'entreprise développe des systèmes innovants pour l'assurance qualité des modules solaires - pour une efficacité maximale et une fiabilité à long terme des systèmes photovoltaïques - et a déjà vendu plus de 650 systèmes dans le monde entier.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.