Cas d'usage

Compression JPEG sans effort directement à partir de vos caméras industrielles

'En tant qu’ingénieur système, logiciel ou automatisation, vous êtes déjà confronté aux pièges de la compression JPEG : qualité d’image altérée, précision des couleurs incohérente, artefacts visuels et perte de détails critiques. Bien qu’il réduise les coûts de stockage, il déplace la charge vers le traitement du processeur. Le véritable défi consiste à tirer le meilleur parti de la compression JPEG tout en minimisant son impact. Découvrez comment optimiser cette solution courante sans compromettre les performances.

Compression JPEG sans effort directement à partir de vos caméras industrielles

Transmission de data, traitement et le stockage des goulots d'étranglement 

Dans les usines, le système de vision industrielle doit inspecter plusieurs lignes de produits dans différentes installations et transférer les données vers un serveur central pour le contrôle de la qualité. Et dans de nombreux secteurs, les images des pièces critiques doivent être archivées à chaque étape de fabrication pour maintenir la traçabilité. Tenez compte de ces exigences dans un environnement de traitement en temps réel, avec des configurations multicaméras. Le volume considérable de données d’image produites par les caméras peut rapidement submerger la bande passante du réseau système pendant la transmission et mettre à l’épreuve les limites de l’espace de stockage et de l’efficacité. 

De nombreuses solutions de compression JPEG entraînent souvent des coûts élevés

La compression JPEG est largement utilisée dans la vision industrielle lorsque l’efficacité du stockage et de la transmission sont des priorités d’application. Cependant, il peut mettre à rude épreuve les performances du système en raison de sa complexité de calcul, en particulier dans les environnements en temps réel. Bien qu’il réduise les coûts de stockage, il déplace la charge vers le traitement du processeur. Le compromis entre la réduction de la taille des fichiers et la vitesse de traitement devient une limitation, en particulier dans les systèmes à haute vitesse et à haute résolution.

Approches couramment utilisées et leurs limites

Solution actuelle

Comment ça marche

Quelles sont les limites

Post-traitement

Vous compressez sur un autre ordinateur une fois la capture d’image terminée.

Forte demande de processeur

Problèmes de bande passante réseau

Délais de traitement élevés

Cartes d’acquisition externes

Vous utilisez un compresseur de périphérique autonome entre votre caméra et le système.

Dépenses supplémentaires en matériel

La configuration peut devenir complexe avec plusieurs câbles et connexions

Pannes fréquentes

Capture à résolution réduite

Vous capturez des images de qualité inférieure ou réduisez la zone de capture.

Perte de détails de l’image

Impossible de s’adapter à l’évolution de vos besoins

Champ d’application limité

'Compression de Basler sans effort ni compromis

Avec Basler, vous pouvez enfin dire non aux goulots d’étranglement de la bande passante, aux compromis forcés sur la qualité d’image ou les performances, ou à la ruine du stockage.

Comparaison d’images : même avec une qualité JPEG de 50 % et 25 %, la clarté reste acceptable pour l’inspection visuelle
Comparaison d’images : même avec une qualité JPEG de 50 % et 25 %, la clarté reste acceptable pour l’inspection visuelle

Compression JPEG Basler sur la caméra

Nous intégrons notre algorithme de compression JPEG directement dans le matériel de notre caméra industrielle, réunissant ainsi les points forts des caméras industrielles et réseau. Cette disposition permet de traiter les images brutes immédiatement après la capture. L’approche intégrée à la caméra élimine les goulots d’étranglement de la bande passante du backend sans avoir à faire de compromis sur la qualité de l’image.

La fidélité d’image et les performances élevées en font la solution idéale pour un large éventail d’applications de vision industrielle.

Compression JPEG intégrée à la caméra

Points forts de la solution de compression JPEG

En utilisant la solution de vision industrielle de Basler, vous obtenez :

  • Taux de compression de 80% sans compromettre les détails critiques de l’image pour les applications de vision industrielle

  • 5X d'efficacité de bande passante sur l’ensemble de votre architecture existante sans investir dans du matériel, une configuration ou un stockage supplémentaires

  • Traitement en temps réel à des fréquences d’images maximales pour des performances optimales afin que vous puissiez évoluer de manière transparente

N’hésitez pas à discuter de votre projet avec nos ingénieurs afin que nous puissions vous aider à trouver la caméra industrielle qui répondra et ira au-delà de vos besoins.

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.