Cas d'usage

Contrôle de qualité automatisé pour des objets de taille variable

Caméras linéaires utilisées dans la fabrication flexible

Les caméras linéaires telles que la Basler racer 2 S permettent d'inspecter des objets en mouvement rapide de différentes longueurs et largeurs. En utilisant les paramètres de déclenchement appropriés, chaque objet peut être capturé avec précision dans une image - ce que l'on appelle un cadre comportant jusqu'à 12 000 lignes. Cela permet un contrôle efficace de la qualité, même sur des lignes de production très flexibles

Contrôle de qualité automatisé pour des objets de différentes tailles
Caméras linéaires utilisées avec des objets de différentes tailles

Domaines d'application avec des tailles d'objets variables

Les caméras linéaires sont utilisées lorsqu'une résolution maximale dans le sens du mouvement est requise. Elles se révèlent particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit de faire varier la taille des objets.

Inspection des circuits imprimés

Inspection des circuits imprimés

Différents formats de circuits imprimés

Les machines Pick-and-Place ou les systèmes de soudure sont conçus pour les formats et conceptions de circuits imprimés changeants. Les caméras linéaires génèrent dynamiquement des images avec un nombre variable de lignes, ce qui permet une inspection précise indépendante du format.

Inspection des pièces issues de l'usinage des métaux par CNC

Traitement des métaux par CNC

Diversité géométrique

Des composants de géométries différentes sont produits dans des machines de tournage et de fraisage modernes à commande numérique. Les caméras linéaires permettent une inspection précise en cours de processus ou en fin de ligne, quelle que soit la taille ou la forme des composants.

Objets cylindriques

Objets cylindriques

Contrôle de l'étiquette ou de l'image imprimée

Le diamètre des bouteilles et des boîtes de conserve varie souvent, et donc également la taille et la position de leurs étiquettes ou de leurs impressions. Les caméras linéaires permettent un contrôle de la qualité sans faille dans le processus d'étiquetage ou d'impression, quel que soit le format de l'objet. Les images en double des zones de l'objet sont évitées de manière fiable.

Continuez la lecture du cas d'utilisation

Veuillez remplir le formulaire pour lire l'intégralité du cas d'utilisation. Le contenu sera disponible immédiatement après l'envoi du formulaire.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.