Numérisation à 360° des colis
Reconnaître automatiquement les codes et le texte dans n'importe quelle position
Les codes identifient les envois, les matériaux, les marchandises, les conteneurs et les lieux de stockage : La reconnaissance et la lecture automatiques des codes et des textes jouent un rôle décisif dans la manutention des colis et l'intralogistique. Grâce à la numérisation sur 6 côtés, les colis peuvent être placés sans être triés sur des bandes transporteuses. Contrairement aux scanners laser, un système de numérisation avec traitement d'images est plus robuste et multifonctionnel.
La numérisation des 6 côtés automatise entièrement la capture des colis
La numérisation sur 6 faces permet de placer les colis sans les trier sur les tapis roulants. Toutes les faces sont scannées simultanément et les codes et le texte, quelle que soit leur orientation, sont lus, même si les étiquettes d'expédition sont endommagées ou si plusieurs étiquettes sont présentes. Les processus de tri peuvent ainsi être davantage automatisés et optimisés, ce qui permet d'accroître considérablement l'efficacité et la rapidité de l'ensemble du processus.
Couverture des cinq côtés et profondeur de champ suffisante
Même si les processus logistiques sont généralement plus lents que la production de composants électroniques, les bandes transporteuses se déplacent généralement à une vitesse d'environ 1,5 m/s. Les bandes transporteuses ont généralement une largeur d'environ 80 cm. À cette largeur, la profondeur de champ (la zone dans laquelle un objet reste suffisamment net malgré des distances variables) est techniquement difficile et souvent insuffisante.
Comme solution, quatre caméras peuvent être disposées rectangulairement au-dessus de la bande transporteuse. Elles sont alignées au centre et inclinées horizontalement de 45°. De cette manière, les codes attachés aux emballages passent toujours par la zone de mise au point de la combinaison caméra-objectif.
Le plus petit élément d'un code détermine la résolution
Le caméra ace 2 R a2A5320 en combinaison avec le Lentille C12-1224-25M offre une combinaison optimale de caméra et d'objectif dans cette configuration de système. La résolution de plus de 16 MP permet d'afficher même de petits éléments de codes à barres d'une largeur d'environ 0,5 mm ou 1,5 pixel.
Les interfaces les mieux adaptées à cette application sont USB 3.0 ou 5GigE, en fonction de la longueur de câble nécessaire jusqu'à l'unité de calcul.
La caméra linéaire compacte racer 2 S lit les codes et les écritures sur la face inférieure.
Pour un balayage complet des six côtés, la surface de contact (c'est-à-dire le dessous du colis) doit également être capturée. étroits entre deux bandes transporteuses : la caméra linéaire racer 2 S extrêmement compacte(avec un facteur de forme de seulement 29 mm x 29 mm) peut donc être facilement intégrée sous les bandes transporteuses.
Les nouvelles caméras linéaires avec interfaces GigE et CXP-12 offrent une configuration simplifiée
La nouvelle génération de caméras linéaires - Basler racer 2 S et racer 2 L - s'appuie sur les dernières interfaces GigE et CoaXPress 2.0. La mise à jour de l'interface rend les caméras encore plus conviviales :
Les caméras linéaires GigE Vision ne transmettent pas chaque ligne enregistrée, mais combinent plusieurs lignes dans un cadre plus grand. Notre Documentation de produit explique en détail comment définir des cadres pour différentes applications et configurer les caméras linéaires Basler GigE facilement et de manière optimale dans la pylon Software Suite .
Par rapport à l'interface CameraLink, qui était jusqu'à présent souvent utilisée à des vitesses élevées, CXP-12 simplifie l'acquisition d'images et le paramétrage des caméras linéaires. La pylon Software Suite peut désormais être utilisée pour effectuer tous les réglages pertinents pour caméras et cartes d'acquisition de manière pratique et centralisée dans une seule interface utilisateur . Pour en savoir plus, consultez notre Documentation produit.

Des algorithmes basés sur l'IA et des règles lisent simultanément plusieurs types de codes et de textes.
Le véritable avantage de la vision industrielle apparaît lors de la lecture de codes : contrairement aux scanners laser (qui ne peuvent lire que des codes 1D, tels que les codes-barres), la technologie des caméras, associée à un puissant logiciel de traitement d'images, est capable de lire plusieurs types de codes et de textes.
pylon vTools lit les codes 1D et 2D
Les codes-barres et les codes QR sont souvent combinés sur les colis pour le suivi, le tri et la traçabilité des envois. Alors que les codes 1D contiennent principalement des données de base, les codes 2D permettent d'afficher des informations supplémentaires grâce à leur densité d'informations plus élevée.
En fonction de l'application, les add-ons Basler pylon vTool peuvent être flexiblement combinés pour différentes tâches de lecture de code.

L'IA rend l'OCR plus robuste et sans erreur
Grâce à l'IA, la reconnaissance optique des caractères (OCR) est plus performante : /shop/pylon-vtool-ocr-pro fournit des résultats exacts :
pour les surfaces réfléchissantes, à faible contraste et irrégulières
sur les emballages souples
avec des objets positionnés différemment
dans les applications à horloge rapide