Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"

  • 2/3" Format du capteur
  • 50 mm Distance focale
  • 900 mm min. Distance de travail

Objectif Ricoh à monture C avec une longueur focale fixe de 50 mm et une plage d'ouverture de F2,4 à F22.

Il s'agit d'un objectif équilibré 2/3" pour les applications classiques de vision industrielle. En combinaison avec les capteurs CMV 2000, IMX 249 et IMX 174, un vignettage accru peut se produire en fonction de l'application. Désignation précédente de Pentax : C35001KP - C5028-M (KP).

Produits compatibles