pylon vTool General Image Processing Bundle

Ensemble complet d'outils vTools pour une large gamme d'applications courantes de traitement d'images

pylon vTool All-in-One Bundle contient une large gamme de vTools dans une seule licence. Cela signifie que toutes les fonctions des modules individuels listés sont disponibles dans une seule licence, qui peut être utilisée pour diverses applications industrielles de traitement d'images.

Sont inclus:

  • Calibration - pour la calibration géométrique des systèmes de caméra
  • Analyse BLOB (couleur) - pour la détection d'objets basée sur des caractéristiques dans  ;   ;   ;   ;  des images en niveaux de gris ou en couleur
  • Mesures - pour les fonctions de mesure de base et avancées
  • Mise en correspondance de motifs géométriques - pour la détection d'objets basée sur les bords
  • Mise en correspondance de modèles - pour la détection d'objets basée sur l'intensité
  • Prétraitement - pour le prétraitement d'images de base
  • OCR - pour la reconnaissance de texte alphanumérique
  • Code Reading Bundle - pour la lecture de codes industriels courants

pylon vTools fait partie de la suite logicielle pylon de Basler.

Téléchargez pylon pour utiliser pylon vTools

Notez : Les licences pour pylon vTools peuvent être protégées par des dongles matériels. Si vous voulez exécuter plusieurs systèmes avec pylon vTools en même temps, vous aurez besoin d'un dongle pour chaque système. En savoir plus

Linda Reschke

Optimisez votre traitement d’image avec pylon vTools !

Notre experte Linda Reschke vous présente les possibilités de pylon vTools Basler.

Basler pylon vTools

Tous les pylon vTools Basler

Concevez des fonctions de traitement d'images performantes, combinez et intégrez le tout de manière flexible dans votre propre application, ainsi que le contrôle de la caméra et la capture d'images, parfaitement adaptés à votre caméra Basler. Téléchargez pylon et essayez vTools gratuitement.

Vers pylon vTools

Suite logicielle pylon