Moritex Lens MML2-SR65VI-18C

  • 1.1" Format du capteur
  • 71.61 mm Distance focale
  • 65 mm min. Distance de travail
  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectif télécentrique Moritex avec monture C, un grossissement fixe de 2,00, sans apport de lumière, une distance de travail de 65 mm et un iris variable.

Cet objectif télécentrique de 1,1" évite la distorsion de la perspective et convient donc aux applications de mesure exigeantes des optiques tridimensionnelles.

Produits compatibles