Pour plus d'informations sur la compatibilité des objectifs et des boîtiers d'objectif, veuillez consulter notre site Web sur les boîtiers IP67.
Note : Pour monter le boîtier de l'objectif directement sur une caméra ace 2 IP67, la bague d'adaptation M28 à M50 est nécessaire (numéro d'article : 2200002586).
Note : Pour monter le boîtier de l'objectif sur l'un des caissons pour caméra IP67 disponibles séparément (modèles : ace Classic, ace U, ace 2 - sauf ace 2 IP67 - et racer 2 S), aucune bague d'adaptation n'est nécessaire.
Cependant, pour une protection complète de la caméra, un presse-étoupe approprié est également nécessaire. Seule la combinaison du boîtier de la caméra, du boîtier de l'objectif et du presse-étoupe garantit une protection IP67 fiable.