IP-Housing Lens Tube 70mm

  • Housing Accessory Type

Le boîtier pour objectif de 70 mm est conçu pour s'adapter à la fois aux objectifs Basler et aux boîtiers pour caméras et appareils photo. Il offre une protection contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP67.

Pour plus d'informations sur la compatibilité des objectifs et des boîtiers d'objectif, veuillez consulter notre site Web sur les boîtiers IP67.

Note : Pour monter le boîtier de l'objectif directement sur une caméra ace 2 IP67, la bague d'adaptation M28 à M50 est nécessaire (numéro d'article : 2200002586).

Note : Pour monter le boîtier de l'objectif sur l'un des caissons pour caméra IP67 disponibles séparément (modèles : ace Classic, ace U, ace 2 - sauf ace 2 IP67 - et racer 2 S), aucune bague d'adaptation n'est nécessaire.

Cependant, pour une protection complète de la caméra, un presse-étoupe approprié est également nécessaire. Seule la combinaison du boîtier de la caméra, du boîtier de l'objectif et du presse-étoupe garantit une protection IP67 fiable.

Composants du système de vision IP67

Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.

Produits compatibles