IP-Housing Lens Tube 60mm
- Housing Accessory Type
Le boîtier pour objectif de 60 mm est conçu pour s'adapter à la fois aux objectifs Basler et aux boîtiers pour caméras et appareils photo. Il offre une protection contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP67.
Composants du système de vision IP67
Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.