IP-Housing Lens Tube 50mm
- Housing Accessory Type
Le boîtier pour objectif de 50 mm est conçu pour s'adapter à la fois aux objectifs et caméras Basler et aux caméras. Il offre une protection contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP67.
Composants du système de vision IP67
Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.