Le kit d'adaptation se compose d'une carte d'adaptation, de deux câbles plats flexibles et d'un câble séparateur d'alimentation. La carte adaptatrice convertit les signaux GMSL2 d'un maximum de quatre caméras en signaux MIPI. Les câbles plats flexibles relient la carte d'adaptation et le kit de développement NVIDIA Jetson Orin Nano Super. Le câble d'alimentation en Y transfère l'alimentation du kit de développement NVIDIA Jetson Orin Nano Super à la carte d'adaptation.
Un Packs d'activation de caméra est disponible pour permettre l'utilisation plug-and-play des caméras Basler ace 2 GMSL avec le kit de développement NVIDIA Jetson Orin Nano Super. Il contient la configuration nécessaire à l'utilisation du kit d'adaptation, ce qui facilite la mise en service.