Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f25mm 2/3"

  • 2/3" Format du capteur
  • 25 mm Distance focale
  • 100 mm min. Distance de travail

Objectif Edmund Optics à monture C avec une longueur focale fixe de 25 mm et une plage d'ouverture de F1.4 - F17.

Cet objectif 2/3" de haute qualité est adapté aux applications exigeantes de vision industrielle à courte distance de travail. Lorsqu'il est associé aux capteurs CMV 2000, IMX 249 et IMX 174, un vignettage accru peut se produire en fonction de l'application.

Produits compatibles