dart CS-Mount IR-Cut

  • Mounting Type

La monture d'objectif avec filtre IR permet de connecter le module de caméra couleur dart et l'objectif correspondant.

Grâce à la monture CS avec filtre de coupure IR, les objectifs à monture C peuvent être facilement connectés au module de caméra dart à l'aide d'une bague d'adaptation.

- Recommandé pour les caméras couleur
- Maintient la conception compacte et le faible poids de la caméra (29 mm x 29 mm pour 20 g)
- Perçages pour un montage rapide
- Montage avec des vis standard
- Bague d'adaptation nécessaire pour utiliser les objectifs à monture C avec le module de caméra dart (numéro d'article 2000005670)
- Pour utiliser les objectifs Basler C125, la "Bague d'écartement CS-Mount pour objectif Basler" (numéro d'article 2000035239) est nécessaire à la place.

Produits compatibles