dart C-Mount IR-Cut AL

  • Mounting Type

La monture C avec filtre IR en aluminium relie un module de caméra couleur Dart M ou une caméra couleur Dart carte nue à un objectif à monture C.

La monture d’objectif avec filtre IR permet de fixer facilement un objectif à une caméra dart.

  • Recommandé pour les caméras couleurs
  • Convient à tous les objectifs
  • L’aluminium assure une grande stabilité de la monture et une bonne dissipation de la chaleur de la caméra
  • Conserve le design compact et le faible poids de la caméra (29 mm x 29 mm à 20 g)
  • Percez des trous pour un montage
  • Montage avec des vis standard

Produits compatibles