L’arrêt du produit est en cours. Veuillez vous référer à la dernière date d’achat possible ci-dessous.

Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD f50mm

  • super 35 mm Format du capteur
  • 50 mm Distance focale
  • 220 mm min. Distance de travail

Objectif standard Basler avec monture F, optimisé pour les capteurs jusqu'au format optique Super 35 mm et un pas de pixel de 3,2 µm (équivalent à 45 MP), une longueur focale fixe de 50,0 mm, une plage d'ouverture de F2,8 - F22.

L'objectif standard Basler à monture F s'adapte parfaitement aux caméras Basler CXP-12 boost dotées de capteurs ON Semiconductor XGS et d'une résolution allant jusqu'à 45 MP.

Pour une installation et une intégration rapides et fluides, un point bleu sur la plage de l'iris indique l'ouverture optimale pour obtenir facilement l'image la plus nette possible à partir de votre caméra Basler.

Produits compatibles