Basler Lens C12-5024-25M
- 1.2" Format du capteur
- 50 mm Distance focale
- 200 mm min. Distance de travail
- Non Option d'éclairage coaxial
Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,2", une longueur focale fixe de 50,0 mm, des réglages de F-stop de F2,4 à F16 et une haute résolution de 25 mégapixels.