Basler Lens C11-3520-12M f35mm
- 1.1" Format du capteur
- 35 mm Distance focale
- 150 mm min. Distance de travail
Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,1", une longueur focale fixe de 35,0 mm, des réglages de F-stop de F2,0 à F16 et une haute résolution de 12 mégapixels.