NOUVEAU

Basler ace 2 a2A3536-37mgc

  • IMX676 Capteur
  • 37 fps Images par seconde
  • 12.5 MP Résolution (MP)
  • GMSL2 Interface
  • 1/1.6 Format du capteur

La caméra Basler a2A3536-37mgc GMSL offre une résolution de 12,5 MP à une fréquence d'images de 37 fps. Elle est équipée du capteur CMOS STARVIS 2 rolling shutter IMX676 en couleur et d'un format de capteur de 1/1,6". Le capteur IMX676 est sensible dans le visible et le proche infrarouge (NIR) et présente un rapport signal/bruit élevé, ce qui lui permet de produire des images de haute qualité même dans des conditions de faible luminosité. La caméra est équipée d'une prise FAKRA pour la connexion d'un câble coaxial.

Cette caméra industrielle dotée de l'interface propriétaire embarquée GMSL™ dispose d'un traitement embarqué et est compatible avec GenICam. Elle est idéale pour les applications robotiques, logistiques et ITS (Intelligent Traffic Systems) qui utilisent les modules NVIDIA Jetson Orin. Pour les PC industriels de nos partenaires et pour le NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit, nous proposons une connexion plug-and-play facilitée par les Packs d'activation de caméra. Ceux-ci contiennent la configuration nécessaire, ce qui facilite la mise en service et la maintenance des PC industriel des partenaires. Une vue d'ensemble des Packs d'activation de caméra disponibles est disponible ici.

Kit d'adaptation pour l'évaluation

  • Kit d'adaptation comme outil d'évaluation de votre application

  • Connecte jusqu'à quatre caméras ace 2 GMSL et le NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Convertit les signaux GMSL2 des caméras en données MIPI CSI-2

  • Composants du kit d'adaptation : carte d'adaptation, deux câbles plats flexibles et un câble séparateur d'alimentation.

  • Package d'activation de la caméra disponible

En savoir plus sur le kit d'adaptation

Produits compatibles

Logiciel recommandé

Basler ace 2

Tous les modèles Basler ace 2

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace 2. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.


Vers le tableau des produits ace 2