Livre blanc

Qu'il fasse chaud ou froid - Fonctionnement stable de la caméra même à des températures extrêmes

Une qualité d'image fiable, même en cas de fluctuations de température et de conditions environnementales défavorables. Découvrez ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit du fonctionnement, de la connexion et de la gestion de la température de votre caméra.

Fonctionnement stable de la caméra, même à des températures extrêmes

Contenu

  • Que signifie "température" ?

  • Faire face à des températures élevées

  • Stratégies de démarrage et de fonctionnement à basse température

  • Sommaire


Que signifie "température" ?

Afin de créer une base de discussion, nous souhaitons d'abord présenter les différentes spécifications de température et les évaluer.

La température de fonctionnement - également appelée "température de logement pendant le fonctionnement" - est le plus souvent indiquée dans les manuels des différents fabricants de caméra. Vous trouverez également souvent des informations sur la température de stockage.

Mais où ces températures sont-elles réellement mesurées et que signifient les données de température ? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'application ?

Normalement, la température de fonctionnement est la température maximale que le boîtier de la caméra peut atteindre à un point donné lorsqu'il est rétracté, afin de garantir un fonctionnement sans problème.

Cela ne signifie pas que cela correspond à la température ambiante ou à la température interne de la caméra. La température de fonctionnement n'a aucun rapport direct avec la température ambiante maximale et minimale possible.

En outre, la spécification d'un capteur de température monté à l'intérieur de la caméra n'a pas de signification directe en ce qui concerne la température de fonctionnement spécifiée. Il existe des dépendances qui ne sont pas nécessairement linéaires et qui dépendent de la structure interne et externe de la caméra et des matériaux utilisés. Seules des mesures contrôlées peuvent fournir des informations à ce sujet.

Remplissez le formulaire et lisez le livre blanc dans son intégralité. Tout le contenu est disponible en ligne immédiatement après avoir soumis le formulaire.


Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.